SBS 40 HF G1/8-IG AL
Parça no.: 10.01.01.12653
Hassas iş parçalarının taşınması için Floating vantuz
Endüstriler: Ahşap | Elektronik | Güneş Enerjisi | Paketleme
| Çap | 40 (mm) |
| Şekil | Yüksek Akış |
| Basınçlı hava bağlantısı | G1/8"-F |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 41 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 32 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti | 10,5 N |
| Hava tüketimi | 11,4 m³/h |
| Hava tüketimi [l/dak] | 190 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Ağırlık | 51 g |
| Ürün ailesi | SBS |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon