Schmalz

Sipariş Bilgileri

Koruma kapağı PC istenilen çapta teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PC 150

Parça no.: 10.01.01.13087

Kaplama, duruş süreleri boyunca çevresel etkilere karşı koruma sağlar

Endüstriler: Genel

Boyut150
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 75  mm
D 150  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 150
Ağırlık 11,1  g
Note: Protection covers PC are designed for the use with suction cups and suction plates that are out of use. They cannot be used during handling.
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git