SPSE 40
Parça no.: 10.01.06.02954
Körükler için stabilizasyon elemanı vantuzlar SPB4
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 17 mm |
| d2 | 46,9 mm |
| H | 51,9 mm |
| H2 | 49,6 mm |
| L | 50 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 32,8 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon