Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz eki SPI PEEK istenilen çapta teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPI 17 PEEK

Parça no.: 10.01.06.03283

Hassas iş parçalarının iz bırakmadan taşınması için vantuz ek parçası

Endüstriler: Cam

Boyut17
MalzemePolyetheretherketon
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Ds 14,8  mm
H 6,7  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Uygulama FG-18/FGA-16
Malzeme Polyetheretherketon
Ağırlık 0,9  g
Ürün ailesi SPI-PEEK
Note: Suction capacity of min. 2 l/min is recommended. An experiment has to be carried out with the original workpiece and suction cups to define the required suction power for the application. Frictional force is reduced during vertical applications.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git