SC-A 045-AR G3/8-IG L
Parça no.: 10.01.06.03132
Schmalz-Konnektör üst parçası
| Bağlantı türü | 045-AR |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Uzunluk L | 17.2 (mm) |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,9 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| L | 17,2 mm |
| L2 | 11 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 045-AR |
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
| Ağırlık | 13,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon