SC-A 045-AR RA L
Parça no.: 10.01.06.03135
Schmalz-Konnektör üst parçası
| Bağlantı türü | 045-AR |
| Uzunluk L | 9.5 (mm) |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 31,8 mm |
| dn | 6,9 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| L | 9,5 mm |
| L2 | 11 mm |
| L4 | 4,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Dikdörtgen adaptör |
| Bağlantı türü | 045-AR |
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
| Ağırlık | 18,7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon