SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.24.00019
High-Speed çan şekilli vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını dinamik taşıma kullanımı için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-IG |
| Ek fonksiyonlu vantuz | Sürtünme diski |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 51 mm |
| Bs | 41,6 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 45,7 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmaks.(S) | 109 mm |
| Ls | 101,8 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW3 | 6 mm |
| Z (İnme) | 7,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 173 N |
| Yanal kuvvet | 135 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 156 N |
| Cilt | 24 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 32 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 100 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 65,4 g |
| Ürün ailesi | SAOXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon