SC-A 045 M14x1.5-AG L
Parça no.: 10.01.06.02820
Schmalz-Konnektör üst parçası
| Bağlantı türü | 045 |
| Diş G1 | M14x1.5-M |
| Montaj uzunluğu | 7.2 (mm) |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| L | 7,2 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 045 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
| Ağırlık | 7,6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon