SC-A 055 M10-AG L
Parça no.: 10.01.06.02822
Schmalz-Konnektör üst parçası
| Bağlantı türü | 055 |
| Diş G1 | M10-M |
| Montaj uzunluğu | 7.2 (mm) |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | M10-M |
| L | 7,2 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 055 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
| Ağırlık | 7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon