SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.01.12443
Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)
| Boyutlar (LxW) | 70 x 25 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/8"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 21 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Lmaks.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| Z (İnme) | 12,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar (LxW) | 70 x 25 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/8"-F |
| Ürün ailesi | SAOK |