SA-NIP N021 M5-IG DN200
Parça no.: 10.01.05.00125
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | M5-F |
| Uzunluk L1 | 15.5 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 10 (mm) |
| Nominal çap dn | 2 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 15,5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 021 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 1,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon