SA-NIP N034 G1/4-IG DN550
Parça no.: 10.01.01.00819
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Montaj uzunluğu | 15 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| D | 12 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 28 mm |
| L2 | 12 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 034 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 8 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon