DR-SPU 160 SI-60
Parça no.: 10.01.01.01112
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 109,2 mm |
| Ds | 160 mm |
| Dmax(S) | 162,5 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 160 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Ağırlık | 129,6 g |
| Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon