Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR-SPK 200 MOS EPDM-15

Parça no.: 10.01.01.12076

Vakum plakası için sızdırmazlık contası SPK

Boyut200
Malzeme türüSünger kauçuk
Malzeme sertliği [Shore A]15 (Shore A)
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Renksiyah
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Ds 199  mm
H 21,5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme sertliği [Shore A] 15  Shore A
Ağırlık 100,6  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git