Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • SPF tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur


Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPF 40 ED-65 SC050

Parça no.: 10.01.01.12373

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) karton ve sert malzemelerin taşınması paketleme

Endüstriler: Paketleme

Boyut40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 11  mm
d1 17,5  mm
Dk 21,6  mm
Dmax(S) 43,7  mm
Ds 41,4  mm
H 15  mm
H2 7  mm
Z (İnme) 2,5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 49,5  N
Çekme kuvveti 62,5  N
Yanal kuvvet 25  N
Cilt 5,09  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 70  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 40
Meme ucu ailesi SC 050
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 4,4  g
Ürün ailesi SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git