PFG 10 NBR-ESD-55 N004
Parça no.: 10.01.01.13785
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 8,7 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10 mm |
| H | 7,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (İnme) | 1,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4 N |
| Cilt | 0,15 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Boyut | 10 |
| Meme ucu ailesi | N 004 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon