SUF 50 NBR-55 SC050
Parça no.: 10.01.01.13952
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 17,2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 54,3 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 17 mm |
| H2 | 6,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 95 N |
| Çekme kuvveti | 95 N |
| Cilt | 7,1 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Boyut | 50 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC050 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 14,5 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon