SFF 25 EPDM-45 SC040
Parça no.: 10.01.01.14047
Düz vantuzlar (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe esnek iş parçaları
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
| Körük Sayısı | 0 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Dk | 13,8 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| H | 13,2 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,8 mm |
| Z (İnme) | 1,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 17,9 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 17,9 N |
| Cilt | 1,15 cm³ |
| Boyut | 25 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 040 |
| Ağırlık | 1,8 g |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon