SC 050 G1/4-AG MOD
Parça no.: 10.01.06.02487
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 050 |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Uzunluk L1 | 26.5 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 7.2 (mm) |
| Nominal çap dn | 6.1 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 26,5 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
| SW3 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 050 |
| Ağırlık | 13 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon