FLK-HD G3/8-AG
Parça no.: 10.07.06.00235
Eğimli yüzeylere adaptasyon için esnek, güçlendirilmiş vantuz montajı FLK-HD
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Diş G2 | M6-M |
| Çalışma sıcaklığı | -5 ... 130 °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 31,6 mm |
| D | 69 mm |
| dn | 9 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 27 mm |
| G2 | M6-M |
| LG2 | 10,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| W | 7,5 ° |
| Montaj uzunluğu | 31,6 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon