PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.00338
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | İlaç | Paketleme
| Boyut | 120 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ürün ailesi | PFYN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| Dmax(S) | 124 mm |
| Ds | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 37,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 540 N |
| Cilt | 77,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 300 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Boyut | 120 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 352,6 g |
| Ürün ailesi | PFYN |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon