PFYN 95 HT1-60 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.01.13762
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 95 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ürün ailesi | PFYN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 102 mm |
| Ds | 95 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 41,5 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 350 N |
| Cilt | 35 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 200 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 95 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 104,9 g |
| Ürün ailesi | PFYN |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon