Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

PFYN 5 HT1-ESD-60 M5-IG

Parça no.: 10.01.01.16255

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi

Boyut5
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Malzeme özelliğiiz bırakmayan
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Ürün ailesiPFYN
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 1,5  mm
Dmax(S) 5,5  mm
Ds 5  mm
G1 M5-F
H 16,5  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Z (İnme) 0,9  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 0,75  N
Cilt 0,01  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 7,5  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 2  mm
Boyut 5
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 1,4  g
Ürün ailesi PFYN
Körük Sayısı 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git