Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SUF 80 SI-55 M10x1.25-IG N009

Parça no.: 10.01.01.13977

Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması

Boyut80
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Dk 56  mm
Dmax(S) 87,1  mm
Ds 80  mm
H 18  mm
Z (İnme) 6,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 254  N
Çekme kuvveti 254  N
Cilt 25,1  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 100  mm
Boyut 80
Arayüz meme ucu ailesi N009
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 63,5  g
Ürün ailesi SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git