SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.01.14138
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 18 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SUF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 20,6 mm |
| Ds | 18 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 15,3 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 1,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 13 N |
| Çekme kuvveti | 13 N |
| Cilt | 0,37 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 18 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 5,1 g |
| Ürün ailesi | SUF |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon