- YENI
SUF 20 EPDM-ECO-55 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.01.16052
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Endüstriler: Ahşap | Batarya
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SUF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 22,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 23,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 15 N |
| Çekme kuvveti | 15 N |
| Cilt | 0,5 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 6,3 g |
| Ürün ailesi | SUF |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon