SA-NIP N015 G1/4-IG DN600
Parça no.: 10.01.06.00182
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Montaj uzunluğu | 15 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Dış çap D | 18 (mm) |
| Nominal boyut | 600 |
| 6 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D | 18 mm |
| D2 | 14 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 37,5 mm |
| L2 | 19,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 015 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 21,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon