SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
Parça no.: 10.01.06.00184
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Montaj uzunluğu | 5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Dış çap D | 16.5 (mm) |
| Nominal boyut | 600 |
| 6 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D | 16,5 mm |
| D2 | 12,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 29,5 mm |
| L2 | 11,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 014 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 9,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon