SA-NIP N058 G1/8-AG DN500
Parça no.: 10.01.06.02249
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Montaj uzunluğu | 5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| D | 16 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 17,6 mm |
| L2 | 2,3 mm |
| L3 | 2,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 058 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 5,7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon