SC 080 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.06.02594
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 080 |
| Uzunluk L1 | 32 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 17.5 (mm) |
| Nominal çap dn | 11 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 11 mm |
| D | 19,8 mm |
| D2 | 17 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| L | 17,5 mm |
| L1 | 32 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 080 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 17,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon