SC 090 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.02793
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 090 |
| Uzunluk L1 | 33.5 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 7.5 (mm) |
| Nominal çap dn | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| D | 25 mm |
| D2 | 21 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 33,5 mm |
| L2 | 14 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 090 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 21,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon