SDC2 40 PU 30/60 N043
Parça no.: 10.01.06.03367
Körüklü vantuz (yuvarlak) yapılandırılmış ve kaba iş parçası yüzeyler
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| D1 | 34 mm |
| Dk | 22 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 28,4 mm |
| H3 | 11,5 mm |
| d | 6,5 mm |
| d1 | 10 mm |
| H2 | 6 mm |
| Z (İnme) | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
| Malzeme sertliği | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 13,6 N |
| Çekme kuvveti | 50 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15 mm |
| Sıcaklık direnci | 55 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon