SDC1 20 PU 30/60 N042
Parça no.: 10.01.06.04048
Körüklü vantuz (yuvarlak) için yapılandırılmış ve kaba iş parçası yüzeyler
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dk | 12 mm |
| Dmax(S) | 24 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 18 mm |
| H3 | 7 mm |
| d | 5 mm |
| d1 | 7,5 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| Z (İnme) | 7,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
| Malzeme sertliği | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,7 N |
| Çekme kuvveti | 12,6 N |
| Cilt | 4 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Sıcaklık direnci | 55 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon