SA-NIP N016 M5-IG DN310
Parça no.: 10.01.06.04689
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Diş G1 | M5-F |
| Uzunluk L1 | 16 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 10 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.1 (mm) |
| 3 (mm) | |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,1 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 10 mm |
| L1 | 16 mm |
| L2 | 3,5 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW2 | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 1,6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon