- YENI
FGA 2 HT1-ESD-60 N003
Parça no.: 10.01.06.06211
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 2 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 2 mm |
| d1 | 3 mm |
| d2 | 1,3 mm |
| D1 | 3,3 mm |
| Dk | 4 mm |
| Dmax(S) | 4 mm |
| Ds | 1,9 mm |
| H | 4,5 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| H3 | 2,3 mm |
| Z (İnme) | 1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,08 N |
| Boyut | 2 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Ağırlık | 0,03 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 1 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.