FSG 7 SI-55 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.06.00034
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | İlaç | Paketleme
| Boyut | 7 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/8"-M |
| Körük Sayısı | 2.5 |
| Ürün ailesi | FSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 1,8 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5,9 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 20 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 7 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Bağlantı | G1/8-AG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 7,5 mm |
| Cilt | 0,04 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,15 N |
| Çekme kuvveti | 0,9 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Ağırlık | 4,3 g |
| Ürün ailesi | FSG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon