FSG 4 NBR-55 M5-IG
Parça no.: 10.01.06.02965
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Genel
| Boyut | 4 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M5-F |
| Körük Sayısı | 2.5 |
| Ürün ailesi | FSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 2,4 mm |
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 3,8 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 24 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 4 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Bağlantı | M5-IG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4 mm |
| Cilt | 0,05 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,27 N |
| Çekme kuvveti | 0,6 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Ağırlık | 1,8 g |
| Ürün ailesi | FSG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon