Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur


Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.00074

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Gıda | İlaç | Paketleme

Boyut78
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4"-F
Körük Sayısı1.5
Ürün ailesiFSGA
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 54  mm
Dmax(S) 84,5  mm
dn 8,2  mm
Ds 74  mm
G1 G1/4"-F
H 62  mm
LG1 12  mm
SW1 21  mm
Z (İnme) 16  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Boyut 78
Körük Sayısı 1,5
Bağlantı G1/4-IG
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 100  mm
Cilt 75,58  cm³
Emme kuvveti (-600mbar) 137,4  N
Çekme kuvveti 218  N
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Ağırlık 71  g
Ürün ailesi FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git