FSGA 16 NK-45 M5-AG
Parça no.: 10.01.06.00409
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Endüstriler: Ahşap
| Boyut | 16 |
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M5-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Ürün ailesi | FSGA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 8,4 mm |
| Dmax(S) | 18,5 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Ds | 15,6 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 24,2 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (İnme) | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Boyut | 16 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Bağlantı | M5-AG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Cilt | 0,75 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3,3 N |
| Çekme kuvveti | 6,7 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Ağırlık | 2,3 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon