- YENI
FSGA 2 EPDM-ECO-55 M3-AG
Parça no.: 10.01.06.06126
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Endüstriler: Ahşap | Batarya
| Boyut | 2 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M3-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Ürün ailesi | FSGA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 1,3 mm |
| Dmax(S) | 4 mm |
| dn | 1 mm |
| Ds | 1,9 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 6,5 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 2 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Bağlantı | M3-AG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 1 mm |
| Cilt | 0,02 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,08 N |
| Çekme kuvveti | 0,15 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 3 mm |
| Ağırlık | 0,23 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon