Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSGC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Vantuz tipi FGC - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
  • Bağlantı elemanı tipi SC - farklı dişlerle mevcuttur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSGC 60 NBR-55 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.06.05665

Körüklü vantuz (yuvarlak) için elleçleme için lojistik uygulamaları geniş bir iş parçası yelpazesi

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Boyut60
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Ürün ailesiFSGC
Körük Sayısı4.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Z (İnme) 32  mm
H 82  mm
D1 60  mm
d2 41,5  mm
Ds 58  mm
Dmax(S) 61  mm
dn 15  mm
G1 G3/8"-F
G1 G3/8-IG
LG1 12  mm
SW1 27  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 4,5
Boyut 60
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Emme kuvveti (-600mbar) 80  N
Ürün ailesi FSGC
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Meme ucu malzemesi Alüminyum
Kopma kuvveti (gerçek) 84  N
Cilt 80,2  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git