SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.02427
Körüklü vantuz (yuvarlak) Sıcak iş parçalarının taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Sıcaklık direnci | 200 (°C) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D1 | 32 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40,1 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 9,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 38 N |
| Çekme kuvveti | 59 N |
| Yanal kuvvet | 34 N |
| Cilt | 8,68 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 40 |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 17,8 g |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ürün ailesi | SAB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon