SDC2 60 PU 30/60 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.05752
Körüklü vantuz (yuvarlak) için yapılandırılmış ve kaba iş parçası yüzeyler
Endüstriler: Ahşap | Genel | Lojistik | Plastik
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4-AG |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 27,5 mm |
| dn | 8 mm |
| D1 | 51 mm |
| Dk | 32,7 mm |
| Dmax(S) | 62 mm |
| Ds | 55 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| H | 48,2 mm |
| H3 | 17,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| Z (İnme) | 18,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
| Malzeme sertliği | 60 Shore A |
| Bağlantı | G1/4-AG |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 35,6 N |
| Çekme kuvveti | 75 N |
| Cilt | 34 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Sıcaklık direnci | 55 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon