SPB1 10 ED-65 M5-IG
Parça no.: 10.01.06.03568
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Diş G1 | M5-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 5,6 mm |
| dn | 3,1 mm |
| Dmax(S) | 11,3 mm |
| Ds | 9,8 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 22,4 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,5 N |
| Çekme kuvveti | 4 N |
| Yanal kuvvet | 2 N |
| Cilt | 0,45 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 5 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 10 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 0,5 g |
| Ürün ailesi | SPB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon