SPB2f 50 SI-55 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.06.03659
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 21 mm |
| dn | 15 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 49,7 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 67,1 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 13,7 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 27,3 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 41 N |
| Cilt | 26,45 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 50 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 43,9 g |
| Ürün ailesi | SPB2f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon