SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.06.03516
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 13,5 mm |
| dn | 10,3 mm |
| Dmax(S) | 24,4 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 48,4 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 8 N |
| Çekme kuvveti | 11 N |
| Cilt | 7,9 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 20 |
| Ağırlık | 20 g |
| Ürün ailesi | SPB4 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon