DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR
Parça no.: 10.07.04.00010
Özel tutucu çözümlerinin yapımı için sızdırmazlık parçası
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 10 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme türü | Sünger kauçuk |
| Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | yarım yuvarlak |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 10 mm |
| H | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
| Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 11x10 |
| Ağırlık | 89 g |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 Shore A |
| Ürün ailesi | DI-PROF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon