SW 120 G1/4-AG
Parça no.: 10.05.04.00018
Hacimsel akış hızının azaltılması için akış direnci
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 1,20 mm |
| Uzunluk L | 6 (mm) |
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 1,2 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 1,20 mm |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 0,74 m³/h |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 12,3 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 0,76 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 12,7 l/min |
| Ağırlık | 9,4 g |
| Ürün ailesi | SW |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon