SCHUTZ SGM-40 ST
Parça no.: 10.01.17.00521
Sert ve pürüzlü iş parçalarının taşınması için gripper yüzeyi için koruma elemanı
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu |
| Boyut | 40 |
| Malzeme | Çelik |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 57 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| H | 99,2 mm |
| H2 | 20,5 mm |
| L | 39 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon