FS 5 D 2NA K
Parça no.: 10.06.04.00001
Entegre vakum akış sensörü ve basınç şalteri ve iki dijital çıkış sinyalleri
Endüstriler: Elektronik | Güneş Enerjisi | İlaç
| 0 ... 5 l/min | |
| 0 ... 5 l/min | |
| Ölçüm aralığı | -1...8bar |
| Şekil | Dijital ekran |
| İnşaat vakum anahtarı | 2x NPN + 1x analog |
| Elektrik bağlantısı | Cable |
| Bağlantı | G1/8" |
| Koruma tipi IP | IP 40 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 76,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2.000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | -1...8bar |
| Bağlantı | G1/8" |
| Koruma tipi IP | IP 40 (with plug) |
| Ağırlık | 107 g |
| 0 ... 5 l/min | |
| 0 ... 5 l/min | |
| İnşaat vakum anahtarı | 2x NPN + 1x analog |
| Elektrik bağlantısı | Cable |
| Ürün ailesi | FS |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon